chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKC4.4T-20/TXL1075 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
WKC4.4T-20/TXL1075
Rendelési azonosító sz. 6635391
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
20
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
80
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section
0.75
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
4
Voltage
250
Current
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length
20
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Raktáron
Listaár
68,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKC4.4T-20/TXL1075
Tétel összesen
68,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése