chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKC5.501T-40-RSC5.501T/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKC5.501T-40-RSC5.501T/TXL
Rendelési azonosító sz. 6635468
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
40
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut, Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
40
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC5.501T-40-RSC5.501T/TXL
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
126,00 EUR
Tétel összesen
126,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése