chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RJ45S-4422-40M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RJ45S-4422-40M
Rendelési azonosító sz. 6635595
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Cable length (m)
40
Application
Data
Connector A
Male, RJ45, Straight
Number of pins
4
Voltage (V)
42
Current (A)
1.5
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
UL Listed
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.32
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
40
Cable quality
PUR
Connector A
Male, RJ45, Straight
Raktáron
Listaár
200,00 EUR
Tétel összesen
200,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RJ45S-4422-40M
Ügyfélszolgálat felkeresése