chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKC4.5T-1/TXY3713 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKC4.5T-1/TXY3713
Rendelési azonosító sz. 6635730
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
1
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Yellow
Special features
AIDA, Resistant to welding sparks, Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Cable length (m)
1
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
19,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKC4.5T-1/TXY3713
Tétel összesen
19,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése