chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PKW3M-P7X2-5-RSC4T/TXO | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
PKW3M-P7X2-5-RSC4T/TXO
Rendelési azonosító sz. 6635847
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M8 × 1, Angled
Number of pins
3
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
3
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Orange
Special features
Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M8 × 1, Angled
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
H1
Listaár
29,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKW3M-P7X2-5-RSC4T/TXO
Tétel összesen
29,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése