chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WSSV8T-1.15/TXL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
WSSV8T-1.15/TXL
Rendelési azonosító sz. 6636222
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
1.15
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
8
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Voltage (V)
30
Current (A)
2
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Special features
Shielded, Shielding on coupling nut, Suitable for drag chain use
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.25
Number of Conductors
8
Főbb jellemzők
Cable length (m)
1.15
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
Raktáron
Listaár
30,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WSSV8T-1.15/TXL
Tétel összesen
30,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése