chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WK4.5T-5-RS4.5T/S2500 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID Cable Standard Version
WK4.5T-5-RS4.5T/S2500
Rendelési azonosító sz. 6699204
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
5
Application
RFID
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage
30
Cable quality
PUR
Cable color
Yellow
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
0.25
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length
5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Connector B
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
93,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WK4.5T-5-RS4.5T/S2500
Tétel összesen
93,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése