chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
WSSW-WKSW451-6M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
WSSW-WKSW451-6M
Rendelési azonosító sz. 6914138
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-DP
Cable length (m)
6
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, B-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, M12 × 1, Angled, B-coded
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Violet
Approvals
UL
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
6
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, B-coded
Connector B
Female, M12 × 1, Angled, B-coded
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
77,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WSSW-WKSW451-6M
Tétel összesen
77,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése