chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKM43-6-RSM43 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Supply Cable, PUR
RKM43-6-RSM43
Rendelési azonosító sz. 6914315
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
6
Application
Power
Design
Extension Cable
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
300
Current (A)
12
Cable quality
PUR
Cable color
Gray
Special features
Suitable for drag chain use
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
1.5
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
6
Cable quality
PUR
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Connector B
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
91,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKM43-6-RSM43
Tétel összesen
91,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése