chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSSW-RKSW451-5M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
RSSW-RKSW451-5M
Rendelési azonosító sz. 6915659
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Data
Number of Conductors
2
Core cross-section (mm²)
0.34
Network protocol
PROFIBUS-DP
Cable quality
PUR
Cable color
Violet
Approvals
UL
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, B-coded
Number of Pins
5
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Coupling nut/screw material B
Brass
Design
Extension Cable
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, B-coded
Number of Pins
5
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, B-coded
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, B-coded
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
71,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSSW-RKSW451-5M
Tétel összesen
71,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése