chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WSC-WKC5701-3.5M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen)
WSC-WKC5701-3.5M
Rendelési azonosító sz. 6931127
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Cable length
3.5
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage
60
Current
4
Cable quality
PUR
Cable color
Anthracite
Approvals
UL
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
60
Core cross-section
0.25
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length
3.5
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
Connector B
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
44,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WSC-WKC5701-3.5M
Tétel összesen
44,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése