chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKS-8442-10M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power with Ethernet
RKS-8442-10M
Rendelési azonosító sz. 6931871
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Application
Data
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.2
Network protocol
Ethernet
Cable quality
TPU
Cable color
Black
Special features
VARAN/Euromap 75
Approvals
Cable UL Style 20549
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Voltage (V)
48
Current (A)
2
Coupling nut/screw material A
Brass
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
TPU
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Listaár
116,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RKS-8442-10M
Tétel összesen
116,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése