chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSGS4M-4414-0.5M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
PSGS4M-4414-0.5M
Rendelési azonosító sz. 6932986
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
0.5
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
80
Application
Data
Number of Conductors
4
Core cross-section
0.15
Network protocol
Ethernet
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
cULus
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Voltage
42
Current
3
Coupling nut/screw material A
Zinc
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length
0.5
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
17,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSGS4M-4414-0.5M
Tétel összesen
17,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése