chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKC5701-5M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen)
WKC5701-5M
Rendelési azonosító sz. 6933244
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Cable length
5
Application
Data
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage
60
Current
4
Cable quality
PUR
Cable color
Anthracite
Approvals
UL
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
60
Core cross-section
0.25
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length
5
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Angled, A-coded
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
37,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKC5701-5M
Tétel összesen
37,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése