chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSWH4M-15/TFG | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage Hygienic, TPE
PSWH4M-15/TFG
Rendelési azonosító sz. 6933498
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
15
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
105
Application
Washdown (F&B), Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
TPE-O
Cable color
Gray
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
Number of pins
4
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
15
Cable quality
TPE-O
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
Raktáron
Listaár
39,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
PSWH4M-15/TFG
Tétel összesen
39,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése