chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PSWH3M-15/TFG | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage Hygienic, TPE
PSWH3M-15/TFG
Rendelési azonosító sz. 6933541
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
15
Application
Washdown (F&B), Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
Number of pins
3
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Cable quality
TPE-O
Cable color
Gray
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
105
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
15
Cable quality
TPE-O
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
38,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSWH3M-15/TFG
Tétel összesen
38,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése