chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Sensor Cable
RKM43-20M
Rendelési azonosító sz. 6933636
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
133,00 EUR
Tétel összesen
1330,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
20
Application
Power
Design
Connection Cable
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
300
Current (A)
12
Cable quality
PUR
Cable color
Gray
Special features
Suitable for drag chain use
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
1.5
Főbb jellemzők
Cable length (m)
20
Cable quality
PUR
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RKM43-20M