chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
PSGH3M-20/TFE | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage Hygienic, PVC
PSGH3M-20/TFE
Rendelési azonosító sz. 6933692
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Washdown (F&B), Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section (mm²)
0.25
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Number of pins
3
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
20
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
28,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
PSGH3M-20/TFE
Tétel összesen
28,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése