chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKCV4.4T-20/TFW | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM
WKCV4.4T-20/TFW
Rendelési azonosító sz. 6933729
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
20
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Washdown (F&B), Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PP-EPDM
Cable color
White
Connector A
Female, M12 × 1, Angled
Number of pins
4
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
20
Cable quality
PP-EPDM
Connector A
Female, M12 × 1, Angled
Raktáron
Listaár
89,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKCV4.4T-20/TFW
Tétel összesen
89,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése