chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WKCV4T-10-RSCV4T/TFW | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM
WKCV4T-10-RSCV4T/TFW
Rendelési azonosító sz. 6933735
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Washdown (F&B), Signal
Number of Conductors
3
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PP-EPDM
Cable color
White
Connector A
Female, M12 × 1, Angled
Number of pins
3
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Design
Extension Cable
Connector B
Male, M12 × 1, Straight
Number of Pins
3
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
PP-EPDM
Connector A
Female, M12 × 1, Angled
Connector B
Male, M12 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
27,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
WKCV4T-10-RSCV4T/TFW
Tétel összesen
27,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése