chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
WKH4.4-P7X2-2/TFE | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage Hygienic, PVC
WKH4.4-P7X2-2/TFE
Rendelési azonosító sz. 6933737
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Washdown (F&B), Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Connector A
Female, M12 × 1, Angled
Number of pins
4
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M12 × 1, Angled
Raktáron
Listaár
23,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKH4.4-P7X2-2/TFE
Tétel összesen
23,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése