chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RJ45S-FKSDD-4414-5.5M
Rendelési azonosító sz. 6934094
Raktáron
Listaár
52,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RJ45S-FKSDD-4414-5.5M
Műszaki adatok
Cable length
5.5
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
80
Application
Data
Number of Conductors
4
Core cross-section
0.15
Network protocol
Ethernet
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
cULus
Connector A
Male, RJ45, Straight
Number of pins
4
Voltage
42
Current
1.5
Design
Extension Cable
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, D-coded
Number of Pins
4
Főbb jellemzők
Cable length
5.5
Cable quality
PUR
Connector A
Male, RJ45, Straight
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, D-coded
Tétel összesen
52,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése