chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKH4.4-50-RKH4.4/TFG | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage Hygienic, TPE
RKH4.4-50-RKH4.4/TFG
Rendelési azonosító sz. 6934211
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
50
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
105
Application
Washdown (F&B), Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section
0.34
Cable quality
TPE-O
Cable color
Gray
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Number of pins
4
Voltage
250
Current
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Design
Extension Cable
Connector B
Female, M12 × 1, Straight
Number of Pins
4
Főbb jellemzők
Cable length
50
Cable quality
TPE-O
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Connector B
Female, M12 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
88,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKH4.4-50-RKH4.4/TFG
Tétel összesen
88,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése