chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PKGH4M-20-PKGH4M/TFE | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage Hygienic, PVC
PKGH4M-20-PKGH4M/TFE
Rendelési azonosító sz. 6934228
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
20
Application
Washdown (F&B), Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Connector B
Female, M8 × 1, Straight
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Voltage
30
Current
4
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Ambient temperature min.
0
Ambient temperature max.
80
Core cross-section
0.25
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length
20
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Connector B
Female, M8 × 1, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKGH4M-20-PKGH4M/TFE
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
46,00 EUR
Tétel összesen
46,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése