chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
Turck
search
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSH4-2/TFG | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage Hygienic, TPE
RSH4-2/TFG
Rendelési azonosító sz. 6934394
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length
2
Ambient temperature min.
-25
Ambient temperature max.
105
Application
Washdown (F&B), Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section
0.34
Cable quality
TPE-O
Cable color
Gray
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Number of pins
3
Voltage
250
Current
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length
2
Cable quality
TPE-O
Connector A
Male, M12 × 1, Straight
Raktáron
Listaár
18,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSH4-2/TFG
Tétel összesen
18,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése