chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PKGH4M-50/TFE | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Food & Beverage Hygienic, PVC
PKGH4M-50/TFE
Rendelési azonosító sz. 6934522
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
50
Application
Washdown (F&B), Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.25
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
50
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M8 × 1, Straight
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
49,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PKGH4M-50/TFE
Tétel összesen
49,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése