chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM
WSCV8T-10/TFW
Rendelési azonosító sz. 6934685
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
87,00 EUR
Tétel összesen
87,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Application
Washdown (F&B), Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Angled
Number of pins
8
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Voltage (V)
30
Current (A)
2
Cable quality
PP-EPDM
Cable color
White
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.25
Number of Conductors
8
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
PP-EPDM
Connector A
Male, M12 × 1, Angled
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WSCV8T-10/TFW