chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM
WKCV5T-5-WSCV5T/TFW
Rendelési azonosító sz. 6934989
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
42,00 EUR
Tétel összesen
42,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Application
Washdown (F&B), Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Angled
Number of pins
4+PE
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Connector B
Male, M12 × 1, Angled
Number of Pins
4+PE
Coupling nut/screw material B
Stainless Steel
Voltage (V)
60
Current (A)
4
Cable quality
PP-EPDM
Cable color
White
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PP-EPDM
Connector A
Female, M12 × 1, Angled
Connector B
Male, M12 × 1, Angled
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKCV5T-5-WSCV5T/TFW