chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BKWM14-E01-10/TEL | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PVC
BKWM14-E01-10/TEL
Rendelési azonosító sz. 6935119
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M16 × 0.75, Angled
Number of pins
14
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
300
Current (A)
3
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Core cross-section (mm²)
0.52
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
PVC
Connector A
Female, M16 × 0.75, Angled
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
120,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
BKWM14-E01-10/TEL
Tétel összesen
120,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése