chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BKWM19-E01-2/S90 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and sensor cable
BKWM19-E01-2/S90
Rendelési azonosító sz. 6935123
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M16 × 0.75, Angled
Number of pins
19
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
300
Current (A)
3
Cable quality
TPU
Cable color
Black
Core cross-section (mm²)
0.52
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
TPU
Connector A
Female, M16 × 0.75, Angled
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
121,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
BKWM19-E01-2/S90
Tétel összesen
121,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése