chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator, Sensor and Supply Cable, PVC
BSM19-E01-2/TEL
Rendelési azonosító sz. 6935129
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
108,00 EUR
Tétel összesen
108,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M16 × 0.75, Straight
Number of pins
19
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
300
Current (A)
3
Cable quality
PVC
Cable color
Black
Core cross-section (mm²)
0.52
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M16 × 0.75, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
BSM19-E01-2/TEL