chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
BSM-BKWM19-E01-3/S90 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and sensor cable
BSM-BKWM19-E01-3/S90
Rendelési azonosító sz. 6935131
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
3
Design
Extension Cable
Connector A
Male, M16 × 0.75, Straight
Number of pins
19
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, M16 × 0.75, Angled
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
300
Current (A)
3
Cable quality
TPU
Cable color
Black
Core cross-section (mm²)
0.52
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
3
Cable quality
TPU
Connector A
Male, M16 × 0.75, Straight
Connector B
Female, M16 × 0.75, Angled
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
190,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
BSM-BKWM19-E01-3/S90
Tétel összesen
190,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése