chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PSGS4M-RJ45S-4416-20M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet/PROFINET Cable
PSGS4M-RJ45S-4416-20M
Rendelési azonosító sz. 6935347
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Cable length (m)
20
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Zinc
Connector B
Male, RJ45, Straight
Number of Pins
4
Voltage (V)
30
Current (A)
1.5
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
UL Listed
Ambient temperature min. (°C)
-20
Ambient temperature max. (°C)
60
Core cross-section (mm²)
0.32
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
20
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Connector B
Male, RJ45, Straight
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
125,00 EUR
Tétel összesen
125,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
PSGS4M-RJ45S-4416-20M
Ügyfélszolgálat felkeresése