chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM
WKCV12T-5/TFW
Rendelési azonosító sz. 6935851
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
45,00 EUR
Tétel összesen
45,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Application
Washdown (F&B), Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Angled
Number of pins
12
Coupling nut/screw material A
Stainless Steel
Voltage (V)
30
Current (A)
1.5
Cable quality
PP-EPDM
Cable color
White
Ambient temperature min. (°C)
0
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.14
Number of Conductors
12
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PP-EPDM
Connector A
Female, M12 × 1, Angled
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WKCV12T-5/TFW