chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
PSGS4M-PSGS4M-4414-1.5M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
PSGS4M-PSGS4M-4414-1.5M
Rendelési azonosító sz. 6936246
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
Ethernet
Cable length (m)
1.5
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Zinc
Connector B
Male, M8 × 1, Straight
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Die-cast Zinc
Voltage (V)
42
Current (A)
3
Cable quality
PUR
Cable color
Green
Approvals
cULus
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.15
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
1.5
Cable quality
PUR
Connector A
Male, M8 × 1, Straight
Connector B
Male, M8 × 1, Straight
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
30,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
PSGS4M-PSGS4M-4414-1.5M
Tétel összesen
30,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése