chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
AIDA-GP-52-10M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Cable, PUR
AIDA-GP-52-10M
Rendelési azonosító sz. 6936455
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Application
Power
Design
Connection Cable
Connector A
Male, Push-Pull Power, Straight
Number of pins
4+PE
Voltage (V)
24
Current (A)
16
Cable quality
PUR
Cable color
Gray
Ambient temperature min. (°C)
-5
Ambient temperature max. (°C)
70
Core cross-section (mm²)
2.5
Number of Conductors
5
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
PUR
Connector A
Male, Push-Pull Power, Straight
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
105,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
AIDA-GP-52-10M
Tétel összesen
105,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése