chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RK4.5T-2/S2503 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID Cable Economy Version
RK4.5T-2/S2503
Rendelési azonosító sz. 7030341
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Application
RFID
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
30
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Black
Approvals
Cable UL Style 20549
Ambient temperature min. (°C)
-25
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.25
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
K2
Listaár
40,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RK4.5T-2/S2503
Tétel összesen
40,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése