chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
HT-SWSP4-5/S2430 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
High-Temperature Resistant Actuator and Sensor Cable
HT-SWSP4-5/S2430
Rendelési azonosító sz. 8036104
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Application
Signal
Number of Conductors
4
Core cross-section (mm²)
0.34
Cable quality
PTFE
Cable color
White
Special features
High temperature, Resistant to welding sparks
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
Number of pins
4
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PTFE
Connector A
Male, M8 × 1, Angled
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
HT-SWSP4-5/S2430
Raktáron
Listaár
71,00 EUR
Tétel összesen
71,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése