chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
HT-WAK4-5-HT-WAS4/S2430 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
High-Temperature Resistant Actuator and Sensor Cable
HT-WAK4-5-HT-WAS4/S2430
Rendelési azonosító sz. 8038669
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Application
Signal
Design
Extension Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Male, M12 × 1, Straight
Number of Pins
4
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PTFE
Cable color
White
Special features
High temperature, Resistant to welding sparks
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PTFE
Connector A
Female, M12 × 1, Straight
Connector B
Male, M12 × 1, Straight
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
93,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
HT-WAK4-5-HT-WAS4/S2430
Tétel összesen
93,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése