chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
HT-SWKP3-10/S2430 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
High-Temperature Resistant Actuator and Sensor Cable
HT-SWKP3-10/S2430
Rendelési azonosító sz. 8039485
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
10
Application
Signal
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M8 × 1, Angled
Number of pins
3
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PTFE
Cable color
White
Special features
High temperature, Resistant to welding sparks
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
3
Főbb jellemzők
Cable length (m)
10
Cable quality
PTFE
Connector A
Female, M8 × 1, Angled
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
133,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
HT-SWKP3-10/S2430
Tétel összesen
133,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése