chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKS 841-5M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
RKS 841-5M
Rendelési azonosító sz. U-10636
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
5
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Application
Data
Number of Conductors
8
Core cross-section (mm²)
0.21
Network protocol
Ethernet
Cable quality
TPE
Cable color
Green
Special features
Shielded
Approvals
UL
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
8
Voltage (V)
60
Current (A)
2
Coupling nut/screw material A
Brass
Design
Connection Cable
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
TPE
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Listaár
69,00 EUR
Tétel összesen
69,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKS 841-5M
Ügyfélszolgálat felkeresése