chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
RSM 40 RKM 50-2M/BL67 | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Power Cable
RSM 40 RKM 50-2M/BL67
Rendelési azonosító sz. U-19553
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Application
Power
Design
Extension Cable
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
600
Current (A)
9
Cable quality
PVC
Cable color
Yellow
Approvals
CE, RoHS, UL Listed, UL 2238
Core cross-section (mm²)
0.82
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
PVC
Connector A
Male, 7/8″-16 UN, Straight
Connector B
Female, 7/8″-16 UN, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSM 40 RKM 50-2M/BL67
Raktáron
Árcsoport
K1
Listaár
79,00 EUR
Tétel összesen
79,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése