chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power Cable
RKM 44P-2M
Rendelési azonosító sz. U-97254
Raktáron
Listaár
79,00 EUR
Tétel összesen
79,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Cable length (m)
2
Application
Power
Design
Connection Cable
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
Number of pins
4
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
600
Current (A)
18
Cable quality
TPE
Cable color
Black
Approvals
UL 2237, CE, UKCA, RoHS
Ambient temperature min. (°C)
5
Ambient temperature max. (°C)
90
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
2
Cable quality
TPE
Connector A
Female, 7/8″-16 UN, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKM 44P-2M