chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSC 572-0.3M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen)
RSC 572-0.3M
Rendelési azonosító sz. U0303-22
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Cable length (m)
0.3
Application
Data
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Special features
Shielded
Approvals
UL, CSA
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
75
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
0.3
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
31,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSC 572-0.3M
Tétel összesen
31,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése