chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen)
RSC CBC5 572-4M
Rendelési azonosító sz. U0316-354
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Cable length
4
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, CBC5, Straight
Number of Pins
5
Voltage
250
Current
4
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Special features
Shielded
Approvals
UL, CSA
Ambient temperature min.
-30
Ambient temperature max.
75
Core cross-section
0.34
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length
4
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Female, CBC5, Straight
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSC CBC5 572-4M
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
66,00 EUR
Tétel összesen
66,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése