chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RSC RKC 572-1M
Rendelési azonosító sz. U0321
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
47,00 EUR
Tétel összesen
47,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSC RKC 572-1M
Műszaki adatok
Cable length (m)
1
Design
Extension Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Special features
Shielded
Ambient temperature min. (°C)
5
Ambient temperature max. (°C)
80
Number of Conductors
4
Főbb jellemzők
Cable length (m)
1
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, A-coded
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, A-coded
Ügyfélszolgálat felkeresése