chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RKSW 456-25M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
RKSW 456-25M
Rendelési azonosító sz. U0336-525
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-DP
Cable length (m)
25
Application
Data
Design
Connection Cable
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, B-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PUR
Cable color
Violet
Special features
Shielded
Approvals
UL, CSA
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
25
Cable quality
PUR
Connector A
Female, M12 × 1, Straight, B-coded
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
221,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RKSW 456-25M
Tétel összesen
221,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése