chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
RSSW 455-5M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
RSSW 455-5M
Rendelési azonosító sz. U0345
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-DP
Cable length (m)
5
Application
Data
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, B-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Violet
Special features
Shielded
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
5
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, B-coded
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
56,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
RSSW 455-5M
Tétel összesen
56,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése