chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS Cable
RSSW RKSW 455-20M
Rendelési azonosító sz. U0350-1
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
165,00 EUR
Tétel összesen
165,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
PROFIBUS-DP
Cable length (m)
20
Application
Data
Design
Extension Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, B-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, B-coded
Number of Pins
5
Coupling nut/screw material B
Brass
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Violet
Special features
Shielded
Ambient temperature min. (°C)
-40
Ambient temperature max. (°C)
80
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
20
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M12 × 1, Straight, B-coded
Connector B
Female, M12 × 1, Straight, B-coded
home
Turck-Shop
Connectivity
2-Way Splitters
RSSW RKSW 455-20M