chevron_left
Menu
Turck
search
Betöltés
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Kezdőlap
Termékek
person
Bejelentkezés
add_shopping_cart
WSC 572-1M | TURCK – Az Ön globális automatizálási partnere
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen)
WSC 572-1M
Rendelési azonosító sz. U0438
home
Home
Loading...
Műszaki adatok
Network protocol
DeviceNet, CANopen
Cable length (m)
1
Application
Data
Design
Connection Cable
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
Number of pins
5
Coupling nut/screw material A
Brass
Voltage (V)
250
Current (A)
4
Cable quality
PVC
Cable color
Gray
Special features
Shielded
Approvals
UL, CSA
Ambient temperature min. (°C)
-30
Ambient temperature max. (°C)
75
Core cross-section (mm²)
0.34
Number of Conductors
2
Főbb jellemzők
Cable length (m)
1
Cable quality
PVC
Connector A
Male, M12 × 1, Angled, A-coded
Raktáron
Árcsoport
D1
Listaár
35,00 EUR
home
Turck-Shop
Connectivity
Cordsets
WSC 572-1M
Tétel összesen
35,00 EUR
Mennyiség
−
+
add_shopping_cart
Hozzáadás a kosárhoz
Ügyfélszolgálat felkeresése